Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    Features a slide-lock mechanism that can be easily opened and closed by hand without tools.

    The small trim on the outer frame conceals the cut edge of the ceiling material and allows for smooth installation.

    The adjustable mounting brackets accommodate ceiling board thicknesses from 9 to 25 mm.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Spesifikasjon
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • ProduktfamilieCeiling Hatch
    • ProduktgruppeUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-14
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Adgangsdører og paneler
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit