Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHL

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The single-rail design uses alternating high and low rack positions to make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack and rail provide light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

Spesifikasjon
  • ■SR-AHL

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.cycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahl
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit