Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Spesifikasjon
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.cycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle stands
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit