Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Sliding cycle rack designed for efficient, high-density bicycle storage.

The aluminum rail provides light and quiet rack operation.

A standard rack pitch of 220 mm enables efficient use of available bicycle parking space.

Available in base and extension configurations to accommodate different installation layouts.

Can be combined with compatible upper-tier racks for efficient use of vertical space.

Spesifikasjon
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.cycle-rack-sliding-sr-c
  • ProduktfamilieBicycle parking
  • ProduktgruppeBicycle racks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit