Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

    Spesifikasjon
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle stands
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-14
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit