121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.121150BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-01-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)115
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)440
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
  • Nettovekt (kg)10.79
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika