121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.121180BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)290
    • Bredde (mm)375
    • Dybde (mm)430
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)4.06
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika