121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.121370
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    • Nettovekt (kg)3.81
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika