121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm. Design-led styling. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 14kg. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.121720
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-11-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)830
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)430
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika