510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Bright polished bacteriostatic 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.510461P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)155
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iPortugal
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWaste Receptacles
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-tittelSanitary Waste Receptacles

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika