G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Arkivert

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G6679
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)188
  • Bredde (mm)194
  • Dybde (mm)287
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1542
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets