D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
D3 Axis - Separator - Fixed panel shower
    Duscholux

    D3 Axis - Separator - Fixed panel shower

    Glass screen of separation for shower. 6mm. Safety Glass
    Spesifikasjon
    • To: Shower
      Type: Fixed panel with aluminium frame around the entire perimeter of the glass
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 6 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D3_AXIS_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeWalk in
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017920
    • ETIM-navnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-tittelSanitary Partitions and Cubicles