D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
    Duscholux

    D3 Essence - Fixed panel for bath or shower

    Glass screen of separation for shower or bath. 8mm. Safety Glass
    Spesifikasjon
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Without lower guide profile
      • Width: from 501 to 1350 mm
      • Standards height between 1400-2100 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D3_ESSENCE_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeWalk in
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017920
    • ETIM-navnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-tittelSanitary Partitions and Cubicles