D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Pivot single door al 180° for bath in a recess or in a corner
    Spesifikasjon
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeWalk in
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEG017920
    • ETIM-navnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-15 11 15
    • OmniClass-tittelSanitary Partitions and Cubicles