Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Spesifikasjon
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102111128EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Filtered Stop Taps
    • ProduktgruppeFiltered Stop Taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnValve parts or accessories
    • UNSPSC-kode40141616
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-tittelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING