Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    Spesifikasjon
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102118049EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Luna
    • ProduktgruppeSink Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)337
    • Bredde (mm)101
    • Dybde (mm)259
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.66
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures