Nita Concealed Bath Mixer
Nita Concealed Bath Mixer

    Nita Concealed Bath Mixer

    E.C.A. Nita Concealed Bath Mixer
    Spesifikasjon
    • • 3 way diverter • Flow rate shower connection: 12.1 l/min • Flow rate bath filler: 20.6 l/min • 2 way diverter product code is 102126759EX • Localization product codes are available
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102126757EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Nita
    • ProduktgruppeConcealed Bath Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-02-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)408
    • Bredde (mm)180
    • Dybde (mm)135
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures