Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Spesifikasjon
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • Spout length is 120 mm • Installation connection is G 1/2’’ • Anti -limescale system aerator • Different color and coating alternatives are available
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102159203HEX-Y
    • ProduktfamilieE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • ProduktgruppeConcealed Bath Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-07-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)77
    • Bredde (mm)77
    • Dybde (mm)137
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures