Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Spesifikasjon
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102159206EX-K
    • ProduktfamilieE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • ProduktgruppeConcealed Bath Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-07-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)176
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures