Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Spesifikasjon
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,7 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual mode hand shower (spray&stream) • Pause function on hand shower • High arc pull-down swivels 360° • Stainless steel effect
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.102518106EX
    • ProduktfamilieE.C.A. Nita
    • ProduktgruppeSink Mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)467
    • Bredde (mm)111
    • Dybde (mm)270
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures