4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.FL44
  • ProduktfamilieSEREL 4life
  • ProduktgruppeSemi Recessed Washbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)145
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)13.61
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-tittelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures