Rita Wall Hung WC Pan RT10

Rita Wall Hung WC Pan RT10

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT10 (52 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+

    • %25 Water Saving

     •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RT10
  • ProduktfamilieSEREL Rita
  • ProduktgruppeWall Hung WC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)355
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)24.28
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeD2030
  • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste