Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46

SEREL Sapphire Countertop Slim Washbasin SP46 (59.5 cm)
Spesifikasjon
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SP46
  • ProduktfamilieSEREL Sapphire
  • ProduktgruppeCountertop Washbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)395
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)9.49
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures