Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Pile table offers a unique folding mechanism that allows to fold and store it intuitively. Its 4-star aluminium structure polished or lacquered in any of our colours is designed for an easy stackability. All that makes Pile a perfect option for dynamic environments both indoor and outdoor. Besides, it is available in two heights and with circular, square and rounded square table tops with different finishes.

    Spesifikasjon
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45102457R700
    • ProduktfamiliePile
    • ProduktgruppeTable
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    4.6 av 5 stjerner 4.6 (48)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (14)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (18)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (10)