Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • ProduktfamilieAtrivm outdoor
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-02-25
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)740
        • Bredde (mm)3600
        • Dybde (mm)980
        Relatert
        • HovedmaterialeAluminium
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)70
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-11 29 15
        • OmniClass-tittelExterior Tables