Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 av 5 stjerner4.8(30 anmeldelser)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.kabu-chaise-longue-wheels
    • ProduktfamilieKabu
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)27
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-tittelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS