Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Tekniske spesifikasjoner
            • Unik ref.atrivm-outdoor-square-dining-table
            • ProduktfamilieAtrivm outdoor
            • ProduktgruppeOutdoor collection
            • TypeObjekt (enkelt objekt)
            • Utgivelsesdato2022-02-22
            • Utgavenummer1
            • Høyde (mm)740
            • Bredde (mm)1200
            • Dybde (mm)1200
            Relatert
            • HovedmaterialeAluminium
            • Produsert iSpania
            • Nettovekt (kg)32
            Klassifisering
            • BIMobject kategoriMøbler - Bord
            • IFC-klassifiseringMøbler
            • ETIM-kodeEG017960
            • ETIM-navnFurniture
            • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
            • OmniClass-nummer23-11 29 15
            • OmniClass-tittelExterior Tables