Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Kom i kontakt med expormim

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.bistro-outdoor-table-elliptical-top
  • ProduktfamilieBistro outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)900
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)31
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables