Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bistro-outdoor-table-round-top-90
    • ProduktfamilieBistro outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-tittelResidential Tables