Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 av 5 stjerner4.8(24 anmeldelser)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Tekniske spesifikasjoner
          • Unik ref.slats-rectangular-dining-table-240
          • ProduktfamilieSlats
          • ProduktgruppeIndoor collection
          • TypeObjekt (enkelt objekt)
          • Utgivelsesdato2022-02-28
          • Utgavenummer1
          • Høyde (mm)74
          • Bredde (mm)240
          Relatert
          • Hovedmaterialetre
          • Sekundært materialeAluminium
          • Produsert iSpania
          • Nettovekt (kg)87
          Klassifisering
          • BIMobject kategoriMøbler - Bord
          • IFC-klassifiseringMøbler
          • ETIM-kodeEG017960
          • ETIM-navnFurniture
          • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-kode56
          • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
          • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables