Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 av 5 stjerner3.3(7 anmeldelser)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.twins-double-chaise-longue
    • ProduktfamilieTwins
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)890
    • Bredde (mm)1650
    • Dybde (mm)1510
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Senger
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 beskrivelseChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 21
    • OmniClass-tittelResidential Chaises Lounges