Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 av 5 stjerner5.0(9 anmeldelser)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.blum-dining-armchair-c166w
    • ProduktfamilieBlum
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)790
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)7.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelChairs
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-tittelExterior Chairs