Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    4.5 av 5 stjerner4.5(37 anmeldelser)

    Dining armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.senso-chairs-dining-armchair
    • ProduktfamilieSenso chairs
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)58
    • Dybde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseStacking chairs
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS