Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.cask-outdoor-armchair-C390-A
    • ProduktfamilieCask outdoor
    • Produktgruppeoutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)910
    • Dybde (mm)910
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)18.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSeating
    • OmniClass-nummer23-11 29 17
    • OmniClass-tittelPatio Furniture