Flamingo indoor high dining table stand with elliptical top  80x80x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kom i kontakt med expormim

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.flamingo-indoor-high-table-elliptical-top-80
  • ProduktfamilieFlamingo indoor
  • ProduktgruppeIndoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1100
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)34
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS