Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kom i kontakt med expormim

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.flamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • ProduktfamilieFlamingo indoor
  • ProduktgruppeIndoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1100
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)33
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables