Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Kom i kontakt med expormim

Spesifikasjon
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.flamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • ProduktfamilieFlamingo outdoor
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-04-29
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)1100
        • Bredde (mm)800
        • Dybde (mm)800
        Relatert
        • HovedmaterialeAluminium
        • Produsert iSpania
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-kode56
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-11 29 15
        • OmniClass-tittelExterior Tables
        • CSI UniFormat II kodeE20
        • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS