Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Tekniske spesifikasjoner
          • Unik ref.flamingo-outdoor-table-round-top-90
          • ProduktfamilieFlamingo outdoor
          • ProduktgruppeOutdoor collection
          • TypeObjekt (enkelt objekt)
          • Utgivelsesdato2022-02-28
          • Utgavenummer1
          • Høyde (mm)760
          • Bredde (mm)900
          • Dybde (mm)900
          Relatert
          • HovedmaterialeAluminium
          • Produsert iSpania
          • Nettovekt (kg)24
          Klassifisering
          • BIMobject kategoriMøbler - Bord
          • IFC-klassifiseringMøbler
          • ETIM-kodeEG017960
          • ETIM-navnFurniture
          • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-tittelExterior Tables