Grada outdoor square coffee table 100x100x30
Grada outdoor square coffee table 100x100x30
Grada outdoor square coffee table 100x100x30
    expormim

    Grada outdoor square coffee table 100x100x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.grada-outdoor-square-coffee-table-100
    • ProduktfamilieGrada outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
    • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS