Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.huma-dining-armchair-rattan-legs
    • ProduktfamilieHuma
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialepolstring
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 beskrivelseStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 00
    • OmniClass-tittelResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS