Huma upholstered armchair with metal legs
Huma upholstered armchair with metal legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with metal legs

    Upholstered dining armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available. Protective caps

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.huma-upholstered-armchair-with-metal-legs
    • ProduktfamilieHuma
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)13.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 00
    • OmniClass-tittelResidential Furniture and Equipment