Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.huma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • ProduktfamilieHuma
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialepolstring
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 00
    • OmniClass-tittelResidential Furniture and Equipment