Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.kotai-rectangular-dining-table-260
        • ProduktfamilieKotai
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-04-04
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)75
        • Bredde (mm)260
        • Dybde (mm)100
        Relatert
        • Hovedmaterialetre
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)64
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-kode56
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
        • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables