Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Kom i kontakt med expormim

Spesifikasjon

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.kotai-round-dining-table-100
        • ProduktfamilieKotai
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-04-01
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)75
        • Bredde (mm)100
        • Dybde (mm)100
        Relatert
        • Hovedmaterialetre
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)21
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-kode56
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
        • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II kodeE20
        • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS