Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 av 5 stjerner4.1(10 anmeldelser)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lapala-bar-stool
    • ProduktfamilieLapala
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)101
    • Bredde (mm)52
    • Dybde (mm)51
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRope
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 17
    • OmniClass-tittelResidential Stools
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings