Liz low armchair
Liz low armchair
Liz low armchair
    expormim

    Liz low armchair

    Low armchair with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.liz-low-armchair
    • ProduktfamilieLiz
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)830
    • Dybde (mm)850
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolstring
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-tittelResidential Seating
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS