Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nude-square-dining-table
    • ProduktfamilieNude
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)29
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-tittelExterior Tables