Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
    expormim

    Plump left chaise longue module C873

    Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.plump-left-chaise-longue-module
    • ProduktfamiliePlump
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)64
    • Bredde (mm)105
    • Dybde (mm)180
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolstring
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSofas
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-tittelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS