Slats rectangular dining table 220x96x74
Slats rectangular dining table 220x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 220x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.slats-rectangular-dining-table-220
    • ProduktfamilieSlats
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)740
    • Bredde (mm)960
    • Dybde (mm)2200
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)79
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
    • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables