Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Kom i kontakt med expormim

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • ProduktfamilieTalo indoor
  • ProduktgruppeIndoor
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-11-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)750
  • Bredde (mm)1100
  • Dybde (mm)2200
Relatert
  • HovedmaterialeEik
  • Sekundært materialeMDF
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)178
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables